MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – Big Bore spindelfôring – Installering – AD0020

Dreiebenk – Big Bore spindelfôring – Installering – AD0020

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 trinn) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Dreiebenk – Big Bore spindelfôring – Installering


AD0020

Gjelder for maskiner produsert fra: Juni 2010

Introduction

Spindelfôringssettet for ST-30/30Y Big bore og ST-35/ST-35Y og ST-40/ST-40L dreiebenker gir deg (4) alternativer for spindelfôringer. Snakk med Haas applikasjons-avdeling for å velge den beste fôringskonfigurasjonen å bruke. Referer til Referansetabell for spindelforingssett for maskinkompatibilitet og informasjon om ekstra reservedeler.

  • Foringsinnstikk av PVC [1] med 3,068" (77,93 mm) indre diameter (ID)
  • Foringsinnstikk av stål [2] med 3,188" (80,98 mm) ID
  • Alterner stangledeskiver [3] med en 1" ID forhåndsboret og mellomlegg [4]. Den ytre diameteren for begge er 3,50" (88,90 mm).
  • Tomme stangledeskiver [5] som ikke har blitt forhåndsboret. Den ytre diameteren er 3,50" (88,90 mm).

PN-SETT: FORINGSSETT 4,00, foringssett, 0,250" – 3,120" Maks Ø. ANTALL: 1

PN-SETT: FORINGSSETT 4,00 12, foringssett, 0,250" – 3,120" Maks Ø. ANTALL: 1

PN-SETT: FORINGSSETT-4-ST40, foringssett, 0,250" – 3,120" Maks Ø. ANTALL: 1

 Viktig: Illustrasjonene viser ikke kjølevæskesamleren og stangmagasinet. Dette gjør at du kan se trinnene. Fjerning av disse delene er ikke nødvendig.

Templates

Mal for ledeskive

Bor (11) stangledeskiver for stang lageret (dimensjon “X” i illustrasjonen). Fas den indre diameteren på stangledeskiven på den ene siden som vist. Fas må vende mot stangen når den lastes.

 Merk: Foringssettet inneholder (11) stangledeskiver forhåndsboret for 1 stenger.

Liner Kit 4.00 Installation

1

Hvis stangmagasinet er installert, bruker du høydejusteringshåndtaket til å senke overføringsbrettet.

 Viktig: Illustrasjonene viser ikke kjølevæskesamleren og stangmagasinet. Dette gjør at du kan se trinnene. Fjerning av disse delene er ikke nødvendig.

Fjern boredekselet [1] fra den hydrauliske koblingen.

Hold boredekselet. Du må installere det hvis du senere fjerner spindelfôringene fra dreiebenken.

 Merk: Boredekselet ditt kan være annerledes enn boredekselet i denne illustrasjonen.

Hvis maskinen har en Samchully-kobling, fjern (2) justeringsskruene [2].

2

Påfør fett på o-ringene [1] for SPINDELFORINGEN [F]. Sett inn SPINDELFORINGEN [F] i spindelen gjennom den hydrauliske koblingen. Juster hakkene i SPINDELFORINGEN [F] med de gjengede hullene i bryterplaten.

Merk:I LMC-koblinger vil o-ringene med større diameter berøre koblingen. I Samchully koblinger og Kitagawa koblinger vil ringene med mindre diameter berøre koblingen. Det ser ikke ut til helt å ha satt seg, men dette er normalt.

Påfør fjernbar blå gjengelåsende sammensetning på skruene [2] for RINGEN [E]. Installere RINGEN [E] over SPINDELFORINGEN [F]. Foringssettet inneholder disse skruene, kun to brukes:

  • (2) M6 x 20 mm skruer. Bruk disse for LMC-koblinger.
  • (2) M5 x 45 mm skruer. Bruk disse for Kitagawa-koblinger.
  • (2) M6 x 40 mm skruer. Bruk disse for Samchully-koblinger.

Spindelfôringssettet gir deg (4) alternativer for spindelfôringer:

  • FORINGSINNSTIKK av PVC [H] med 3,068" (77,93 mm) indre diameter (ID)
  • FORINGSINNSTIKK av stål [G] med 3,188" (80,98 mm) ID
  • Alterner (10) MELLOMLEGG [A] med en 1" ID forhåndsboret og (11) SKIVER [D]. Pass på at avfasingssiden [3] på hver stangledeskive vender mot stangmagasinenden av trekkrøret.
  • Tomme SKIVER [B] som ikke er blitt forhåndsboret. Den ytre diameteren er 3,50" (88,90 mm)

Drei MUTTEREN [C] for å installere den på enden av SPINDELFORINGEN [H].

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Hvis boltmateren er installert, bruker du høydejusteringshåndtaket til å senke overføringsbrettet.

Merk:For klarhet, illustrasjonene viser ikke stangmagasinet. Ikke fjern stangmagasinet for å utføre denne prosedyren.

Fjern boredekselet [1] fra den hydrauliske koblingen.

Hold boredekselet. Du må installere det hvis du senere fjerner spindelfôringene fra dreiebenken.

Merk: Boredekselet ditt kan være annerledes enn boredekselet i denne illustrasjonen.

Hvis maskinen har en Samchully-kobling, fjern (2) justeringsskruene [2].

2

Påfør fett på o-ringene for spindelforingen. Sett inn spindelforingen i trekkrøret gjennom den hydrauliske koblingen. Juster hullene på spindelforingsflensen[2] med de gjengede hullene på sensorringen[3].

Påfør avtakbar blå gjengelåsende sammensetting på skruene[1] for å montere spindelforingsflensen til sensorringen.

Foringssettet inneholder disse skruene, kun to brukes:

  • (2) M6 x 20 mm skruer. Bruk disse for LMC-koblinger.
  • (2) M6 x 40 mm skruer. Bruk disse for Samchully-koblinger.

3

Spindelforingssettet gir deg (4) alternativer for spindelforinger:

  • FORINGSINNSTIKK av PVC [F] med 3,068" (77,93 mm) indre diameter (ID)
  • FORINGSINNSTIKK av stål [E] med 3,188" (80,98 mm) ID
  • Alterner (10) MELLOMLEGG [A]"med en 1 ID forhåndsboret og (11) SKIVER [D]. Pass på at avfasingssiden [3] på hver stangledeskive vender mot stangmagasinenden av trekkrøret.
  • Blanke SKIVER [B] som ikke er blitt forhåndsboret. Den ytre diameteren er 3,50" (88,90 mm)

Drei MUTTEREN [C] for å installere den på enden av spindelforingen.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.