MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      • Ruční soustruh
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Soustruh - vložka do vřetena Big Bore - instalace - AD0020

Soustruh - vložka do vřetena Big Bore - instalace - AD0020

- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 kroky) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 kroky) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

Soustruh - vložka do vřetena Big Bore - instalace


AD0020

_Platí pro stroje postavené z: Červen, 2010.

Introduction

Souprava vřetena pro velký průměr ST-30/30Y Big Bore, ST-35/ST-35Y a ST-40/ST-40L soustruhy dává (4) možnosti pro vřetenovité ostění. Mluvte do oddělení aplikace Haas, kde můžete vybrat nejlepší konfiguraci liniové dopravy, kterou chcete použít. Informace o kompatibilitě strojů a informace o dodatečných náhradních dílech viz Referenční tabulka pro sadu fréz .

  • Liniová vložka (PVC) [1] s 3,068" (77,93 mm) vnitřní průměr (ID)
  • Ocelový lodní vložka [2] s 3,188" (80,98 mm) Id
  • Alternativní disky pro vodicí lišty [3] s 1" ID před znuděním a rozpěrky [4]. Vnější průměr obou je 3,50" (88,90 mm).
  • Disky s prázdnými vodicí lišty [5], které nebyly před znuděním. Vnější průměr je 3,50" (88,90 mm).

V TOMTO PŘÍPADĚ. SOUPRAVA VLOŽKY 4.00, souprava vložky, 0.250" - 3.120" Max Ø. MNOŽSTVÍ: 1

V TOMTO PŘÍPADĚ. SOUPRAVA VLOŽKY 4.00 12, souprava vložky, 0.250" - 3.120" Max Ø. MNOŽSTVÍ: 1

V TOMTO PŘÍPADĚ. SOUPRAVA VLOŽKY-4-ST40, souprava vložky, 0.250" - 3.120" Max Ø. MNOŽSTVÍ: 1

 Poznámka: Na obrázcích není vidět kolektor chladicí kapaliny a podavač tyčí. To vám umožní vidět schody. Demontáž těchto dílů není nutná.

Templates

Šablona disku Průvodce

Vrtání (11) vodicí lišty pro váš bar (rozměr "X" na obrázku). Identifikte identifikační průkaz disku vodicí lišty na jedné straně podle obrázku. Zkosení musí při načtení čelit pruhu.

 Poznámka: Liniová souprava obsahuje (11) vodicí lišty, které se předvrtá pro 1" Bary.

Liner Kit 4.00 Installation

1

Je-li v počítači instalován podavač, použijte ke snížení převodníku výškový úchyt.

 Poznámka: Na obrázcích není vidět kolektor chladicí kapaliny a podavač tyčí. To vám umožní vidět schody. Demontáž těchto dílů není nutná.

Odstraňte kryt [1] z hydraulické unie.

Udržujte kryt. Je nutné ji nainstalovat, pokud později odstraníte z Laa vřetena.

 Poznámka: Vaše krytí může být jiné než víko na tomto obrázku.

Pokud je ve stroji spojka Samchully, odstraňte (2) stavěcí šrouby [2].

2

Aplikujte mazivo na o-kroužky [1] pro vřeteno LINER [F]. Vložte vřeteno LINER [F] do vřetene přes hydraulickou spojku. Vyrovnejte zářezy ve vřetenu [F] s kuželovými otvory v spínací desce.

 Poznámka: Ve spojkách LMC, se o-kroužek s větším průměrem dotýká spojky. In Samchully sjednocení a Kitagawa odbory se v rámci odborů dotýká kruhu menšího průměru. Nevypadá úplně sedět, ale je to normální.

Naneste vyměnitelnou modrý přípravek na zajištění závitů [2] pro KROUŽEK [E]. Nainstalujte kroužek [E] přes vložku do vřetena [F]. Stavebnice obsahuje tyto šrouby, jsou používány pouze dvě:

  • (2) M6x20mm šrouby. Použijte je pro spojky LMC.
  • (2) M5x45mm šrouby. Použijte je pro spojky Kitagawa.
  • (2) M6x40mm šrouby. Použijte je pro spojky Samchully.

Souprava vřetene vám dává (4) možnosti pro vřetenovnou šňůru:

  • PVC VLOŽKA [H] s vnitřním průměrem 3,068" (77,93 mm) (ID)
  • Ocelová vložka [G] s vnitřním průměrem 3,188" (80,98 mm)
  • Náhradní (10) ROZPĚRKY [A] s 1" vnitřním průměrem 1 (předvrtané) a (11) disky [D]. Dbejte na to, aby se zkosená strana [3] na každém z disků vodicí lišty směřovala k vodítku na konci kreslicí trubice.
  • Prázdné disky [B], které nebyly předvrtané. Vnější průměr je 3,50" (88,90 mm)

Otočte MATICI  [C] pro instalaci do konce vložky do vřetena [H].

Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation

1

Je-li v počítači instalován podavač, použijte ke snížení převodníku výškový úchyt.

 Poznámka:Z důvodu jasnosti se v obrázcích nezobrazí podavač barů. K tomuto postupu nedemontujte podavač.

Odstraňte kryt [1] z hydraulické unie.

Udržujte kryt. Je nutné ji nainstalovat, pokud později odstraníte z Laa vřetena.

Poznámka:Vaše krytí může být jiné než víko na tomto obrázku.

Pokud je ve stroji spojka Samchully, odstraňte (2) stavěcí šrouby [2].

2

Aplikujte mazivo na o-kroužky vložky vřetene. Vložte vložku do vřetene do tažné trubky přes hydraulickou spojku. Vyrovnejte otvory v přírubě vložky do vřetena [2] se závitovými otvory na kroužku senzoru [3].

Na šrouby [1] naneste odnímatelný modrý přípravek na zajištění závitů, abyste namontovali přírubu vložky do vřetene na snímač kroužku.

Sestava vložky obsahuje tyto šrouby, jsou používány pouze dva:

  • (2) Šrouby M6 x 20 mm. Použijte je pro spojky LMC.
  • (2) Šrouby M6 x 40 mm. Použijte je pro spojky Samchully.

3

Sestava vložky do vřetene vám dává (4) možnosti pro vložky do vřetene:

  • PVC VLOŽKA [F] s vnitřním průměrem 3,068" (77,93 mm) (ID)
  • Ocelová vložka [E] s vnitřním průměrem 3,188" (80,98 mm)
  • Náhradní (10) ROZPĚRKY [A] s 1" vnitřním průměrem 1 (předvrtané) a (11) disky [D]. Dbejte na to, aby se zkosená strana [3] na každém z disků vodicí lišty směřovala k vodítku na konci kreslicí trubice.
  • Prázdné disky [B] , které nebyly předvrtané. Vnější průměr je 3,50" (88,90 mm)

Otočte MATICI [C] k instalaci do konce vložky do vřetene.
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
Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.