MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet 50-kartioinen - Työkalun vapautusmäntä (TRP) - Korkeuden säätö - VMC
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

50-kartioinen - TRP - Korkeuden säätö - VMC


50-kartioinen - Työkalun vapautusmäntä (TRP) - Korkeuden säätö - VMC

- Siirry osioon - 1. Tarvittavat työkalut 2. VMC - *50-kartioinen* - TRP - Korkeuden säätö (8 vaihetta) 3. 50-kartioinen - TRP - Korkeuden säätö - Korotuspalojen asennus (7 vaihetta) 4. 50-kartioinen - TRP - Taper-TRP - Yksi kytkin - Säätö (5 vaihetta) Back to Top

Tarvittavat työkalut

  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)

VMC - *50-kartioinen* - TRP - Korkeuden säätö

1

Keskitä taulukko Z-akselin alle.

Aseta työkalunpidin [1] karaan ilman leikkuutyökalua.

Aseta pöydän suojaksi paperi [2].

Laita alumiininen lohko [3] paperin päälle.

2

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä negatiiviseen (-) suuntaan, kunnes työkalunpidin on noin 0,30" (8 mm) lohkon yläreunasta.

3

Paina [.001/1] (Virrankatkaisu).

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä negatiiviseen (-) suuntaan yksi inkrementti kerrallaan. Jatka nykäyssyöttöä, kunnes työkalunpidin koskettaa kevyesti lohkoa.

Lohko voi liikkua X-ja Y-akselilla, mutta ei Z-akselilla.

 Varoitus: Älä paina [tool-release button]-painiketta. Tämä aiheuttaa Z-akselin ylikuormituksen.

4

Paina [POSIT]-painiketta saadaksesi sijainnin näytölle.

Paina [ORIGIN]-painiketta nollataksesi sijainnin näytön.

5

Paina [.01/10] (Virrankatkaisu).

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä positiiviseen (+) suuntaan 0,06" (1,52 mm) lohkon yläpuolella.

6

Paina ja pidä [tool-release button]-painiketta.

Yritä siirtää alumiinilohkoa maltillisella voimalla. Jos lohko ei siirry, siirry vaiheeseen 7.  Jos lohko liikkuu:

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä negatiiviseen (-) suuntaan 0,01 "(0,254 mm) yksi inkrementti 0,05" (1,27 mm) lohkon yläpuolella.

Paina ja pidä [tool-release button]-painiketta.

Yritä siirtää alumiinilohkoa. Jos lohko liikkuu, toista tätä vaihetta, kunnes lohkoa ei voi siirtää. Kirjaa, kuinka monta inkrementtiä karaa on siirrettävä, ennen kuin lohkoa ei voi enää siirtää. Inkrementtien määrä on 0,010" korotuspalojen määrä, joka TRP-haarukasta on poistettava.

 Huomautus: Tämä on 40-kartioisen TRP:n säädön vastakohta. 40-kartioisessa TRP:ssä inkrementtien määrä on lisättävien korotuspalojen määrä.

7

Vapauta [tool-release button].

Paina [.01/10].

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä positiiviseen (-) suuntaan 0,01" (0,254 mm) yksi inkrementti 0,07" (1,78mm) lohkon yläpuolella.

8

Paina ja pidä [tool-release button]-painiketta.

Yritä siirtää alumiinilohkoa. Jos TRP:n korkeus on oikea, lohko voi liikkua, kun käytetään kohtalaista voimaa.

Jos lohko ei liiku:

Vapauta [tool-release button].

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä positiiviseen (-) suuntaan 0,01" (0,254 mm) yksi inkrementti 0,08" (2,03 mm) lohkon yläpuolella.

Paina ja pidä [tool-release button]-painiketta.

Yritä siirtää alumiinilohkoa. Jos lohko ei liiku, toista tätä vaihetta, kunnes lohkon siirtäminen onnistuu. Kirjaa, kuinka monta inkrementtiä karaa on siirrettävä, ennen kuin lohko liikkuu. Inkrementtien määrä on 0,010" korotuspalojen määrä, joka TRP-haarukoihin on lisättävä.

 Huomautus: Tämä on 40-kartioisen TRP:n säädön vastakohta. 40-kartioisessa TRP:ssä inkrementtien määrä on poistettavien korotuspalojen määrä.

50-kartioinen - TRP - Korkeuden säätö - Korotuspalojen asennus

1

Jos lohko liikkuu:

Kirjaa, kuinka monta inkrementtiä liikutit karaa saadaksesi lohkon liikkumaan. Inkrementtien määrä on 0,010" korotuspalojen määrä, joka TRP-haarukkaan on lisättävä.

 Huomautus: Tämä on 40-kartioisen TRP:n säädön vastakohta. 40-kartioisessa TRP:ssä inkrementtien määrä on poistettavien korotuspalojen määrä.

2

Jos lohko ei liiku:

Kirjaa, kuinka monta inkrementtiä liikutit karaa, ennen kuin lohkoa ei voinut enää siirtää. Inkrementtien määrä on 0,010" korotuspalojen määrä, joka TRP-haarukasta on poistettava.

 Huomautus: Tämä on 40-kartioisen TRP:n säädön vastakohta. 40-kartioisessa TRP:ssä inkrementtien määrä on lisättävien korotuspalojen määrä.

3

Poista TRP.  Katso lisätietoja kohdasta VMC - 50-kartioinen - Työkalun vapautusmäntä - Vaihtaminen

Valitse ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078) [1], jos se on varustettu kosketuksettomalla enkooderilla enkooderin renkaan [2] vaurioitumisen estämiseksi.

4

Irrota TRP-haarukka [3], korotuspalat [2] ja välilevyt [3] TRP:stä.

5

Aseta oikea määrä haarukan korotuspaloja [2] kunkin välilevyn [1] ja TRP-haarukan [3] väliin.

6

TRP:n välilevyt

Tee pino [1], joka sisältää nailonaluslevyn [3], korotuspalat [4] ja välilevyn [5] kuvassa näkyvässä järjestyksessä.

Laita pino jonkin TRP-pultin [2] päälle. Näin korotuspalat, aluslevyt ja välilevyt [6] asettuvat kohdakkain.

Pidä pino [7] koossa sähköteipin [8] avulla. Teippi pitää korotuspalat ja aluslevyn paikoillaan TRP:n asennuksen aikana.

Tee teipin avulla (4) yhtä suurta korotuspalapinoa TRP:lle.

7

Asenna TRP. Katso lisätietoja kohdasta  VMC - 50-kartioinen - Työkalun vapautusmäntä - Vaihtaminen

Toista toimenpiteitä kohdista "VMC - 50-kartioinen - Työkalun vapautusmäntä (TRP) - Korkeuden säätö" ja "50-kartioinen - Työkalun vapautusmäntä - Korotuspalojen asennus", kunnes TRP:n korkeus on oikea.

Kun TRP:n korkeus on säädetty oikein, asenna TSC-liitos ja jatkoputki, jos ne on poistettu.

50-kartioinen - TRP - Taper-TRP - Yksi kytkin - Säätö

1

Paina [PARAM/DGNOS]-painiketta (2) kertaa.

Siirry I/O-välilehdelle.

Varmista, että Draw Bar Open = 0 ja että Draw Bar Closed= 1.

2

Paina ja pidä [tool-release button]-painiketta.

Etsi säätömutteri. Käännä mutteria avaimella [1].

Käännä mutteria, kunnes kytkimen valo [2] sammuu.

Käännä mutteria 1/4 kierrosta samaan suuntaan.

Vapauta [tool-release button]-painike, valo palaa edelleen [3]. Kytkin on säädetty oikein.

3

Paina [tool-release button]-painiketta (2) kertaa tai useammin.

Varmista, että kytkimen valo [2] sammuu [2] jokaisen painikkeen painalluksella.

4

Paina [PARAM/DGNOS] (Virrankatkaisu).

Siirry I/O-välilehdelle.

Varmista, että Draw Bar Closed = 1.

 Huomautus: Yhden kytkimen TRP:ssä Draw Bar Closed-kenttä ei muutu arvosta 1.

5

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä negatiiviseen (-) suuntaan 0,01 "(0,254 mm) 0,05":n (1,27"mm:n) päähän lohkosta.

Paina [tool-release button]-painiketta.

Varmista, että Draw Bar Open = 0.

Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä negatiiviseen (-) suuntaan 0,01" (0,254 mm) 0,06":n (1,524 mm:n) päähän lohkosta.

Paina [tool-release button]-painiketta.

Varmista, että Draw Bar Open = 1.

Jos kytkimen säätö on oikea, Draw Bar Open = 1  arvolla 0,06" (1,52 mm) ja = 0 arvolla 0,05" (1,27 mm). Jos säätö ei ole oikea, toista vaiheet 2 ja 3.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.