MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC

服务主页 方法程序 请参阅VMC - 50-塔 - 工具释放活塞 (TRP) - 高度调节.
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

50-锥度 - TRP - 高度调节 - VMC


请参阅VMC - 50-塔 - 工具释放活塞 (TRP) - 高度调节.

- 跳至部分 - 1. 所需工具 2. VMC - 50 -塔台 - TRP - 高度调节 (8 步骤) 3. 50-锥度 - TRP - 高度调节 - 垫片安装 (7 步骤) 4. 50-塔片 - TRP - 单开关 - 调节 (5 步骤) Back to Top

所需工具

  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)

VMC - 50 -塔台 - TRP - 高度调节

1

将工作台居中主轴下方。

将没有切削刀具的刀座 [1] 放入主轴。

在工作台上放一张纸[2]以保护工作台。

将铝块 [3] 放在纸上。

2

以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到刀座约为 0.30" (8 毫米)从块的顶部。

3

按[.001/1]。

以负 (-) 方向旋转 Z 轴,一次递增一个。搅拌,直到刀座轻轻触摸块。

块可以在 X 轴和 Y 轴中移动,但不能在 Z 轴中移动。

 注意: 不要 推动 [tool-release button]. 这将导致 Z 轴重载。

4

推 [POSIT] 以显示"位置"显示。

推 [ORIGIN] 将位置显示更改为零。

5

推 [.01/10]。

旋转 Z 轴 0.010" (0.25毫米)在正 (+) 方向。

6

推动并按住 [tool-release button].

用中等力,尝试移动铝块。如果块未移动,则转到步骤 7。 如果块移动:

在负 (-) 方向 0.01" (0.254 mm) 一个增量到 0.05 上旋转 Z 轴" (1.27 毫米)以上块。

推动并按住 [tool-release button]。

尝试移动铝块。如果块移动,请重复此步骤,直到无法移动块。记录必须移动主轴的增量数,直到无法移动块。增量数是要从 TRP 分叉中拆下的 0.010 " 垫片数。

 注意: 这与 40 锥度铣床 TRP 调整相反。对于 40 锥度铣床 TRP,增量数是要添加的垫片数。

7

释放 [tool-release button].

推 [.01/10]。

以正 (+) 方向 0.01" (0.254 mm) 递增到 0.07 的 Z 轴" (1.78 毫米)以上。

8

推动并按住 [tool-release button]。

尝试移动铝块。如果 TRP 是正确的高度,则当您施加中等力时,块可以移动。

如果块未移动:

释放 [tool-release button].

以正 (+) 方向旋转 Z 轴 0.01" (0.254 mm) 一个增量到 0.08" (2.03 毫米)以上块。

推动并按住 [tool-release button]。

尝试移动铝块。如果块不移动,请重复此步骤,直到可以移动块。记录必须移动主轴才能让块移动的增量数。增量数是要添加到 TRP 分叉的 0.010" 垫片数。

 注意: 这与 40 锥度铣床TRP 调整相反。对于 40 锥度铣床 TRP,增量数是要拆下的垫片数。

50-锥度 - TRP - 高度调节 - 垫片安装

1

如果块移动:

记录您移动主轴以让块移动的增量数。增量数是要添加到 TRP 分叉的 0.010" 垫片数。

 注意: 这与 40 锥度铣 TRP 调整相反。对于 40 锥度铣床 TRP,增量数是要拆下的垫片数。

2

如果块未移动:

记录您移动主轴的增量数,直到无法移动块。增量数是要从 TRP 分叉中拆下的 0.010 " 垫片数。

 注意: 这与 40 锥度铣床 TRP 调整相反。对于 40 锥度铣床 TRP,增量数是要添加的垫片数。

3

拆下 TRP。 请参阅 VMC - 50-塔珀 - 工具释放活塞 - 更换了解更多信息。

使用 ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)[1] 如果配备非接触式编码器,以防止损坏编码器环 [2]。

4

从 TRP 中拆下 TRP 分叉 [3]、垫片 [2] 和垫片 [3]。

5

在每个垫片 [1] 和 TRP 分叉 [3] 之间放置正确的分叉垫片数 [2]。

6

TRP 垫垫

在所示序列中,制作一个具有尼龙垫片 [3]、垫片 [4] 和垫片 [5] 的堆叠 [1]。

将堆叠放在其中一个 TRP 螺栓 [2] 上。这将对齐垫片、垫圈和垫片 [6]。

使用电气胶带 [8] 将堆叠 [7] 放在一起。安装 TRP 时,用胶带将垫片和垫圈固定到位。

使用胶带为 TRP 制作 (4) 个相同数量的垫片堆叠。

7

安装 TRP。请参阅  VMC - 50-塔珀 - 工具释放活塞 - 更换了解更多信息。

重复 "VMC - 50-锥度 - 松刀气缸 (TRP) - 高度调节" 和 "50-锥度 - 松刀气缸 - 垫片安装",直到 TRP 的高度正确。

正确调整 TRP 高度时,安装 TSC 单元和扩展管(如果已拆下)。

50-塔片 - TRP - 单开关 - 调节

1

推 [PARAM/DGNOS] (2) 次。

导航至 I/O 选项卡。

确保 Draw Bar Open = 0 和 Draw Bar Closed#1.

2

推动并按住 [tool-release button]。

找到用于调整的螺母。使用扳手 [1] 转动螺母。

转动螺母,直到开关 [2] 上的指示灯熄灭。

在同一方向转动螺母 1/4。

释放 [tool-release button],指示灯亮起 [3]。开关已正确调整。

3

推 [tool-release button] (2) 或更多次。

确保每个按钮按下时开关上的指示灯 [2] 熄灭 [2]。

4

按[PARAM/DGNOS]。

导航至 I/O 选项卡。

确保 Draw Bar Closed = 1.

 注意: 在单个交换机 TRP 中, Draw Bar Closed 字段不会更改 1.

5

在负 (-) 方向 0.01 上旋转 Z 轴" (0.254 毫米) 到 0.05" (1.27 毫米)从块。

推 [tool-release button] 然后 .

确保 Draw Bar Open = 0.

在负 (-) 方向 0.01 上旋转 Z 轴" (0.254 毫米) 到 0.06" (1.524 毫米)从块。

推 [tool-release button] 然后 .

确保 Draw Bar Open = 1.

如果开关的调整正确, Draw Bar Open = 1 在 0.06" (1.52 毫米) 和 * 0 在 0.05" (1.27 毫米)。如果调整不正确,请重复步骤 2 和步骤 3。