MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
50-Taper - Tool Release Piston - Height Adjustment - VMC

サービス ホーム 手順 50テーパ-ツールリリースピストン-高さ調整-VMC
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

50テーパ-TRP-高さ調整-VMC


50テーパ-ツールリリースピストン-高さ調整-VMC

- セクションに移動 - 1. 必要な工具 2. VMC-50テーパ-TRP-高さ調整 (8 ステップ) 3. 50テーパー-TRP-高さ調整-シムの取り付け (7 ステップ) 4. 50テーパ-TRP-単一スイッチ-調整 (5 ステップ) Back to Top

必要な工具

  • ENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE (T-0078)

VMC-50テーパ-TRP-高さ調整

1

テーブルの中心をZ軸の下に配置します。

切削工具のないツールホルダー[1]をスピンドルに挿入します。

紙[2]をテーブルに乗せて、テーブルを保護します。

アルミブロック[3]を紙の上に置きます。

2

ツールホルダーがブロックの上部から約0.30"(8 mm)になるまで、Z軸を負(-)の方向にジョグします。 。

3

[.001/1] を押します。

Z軸を負(-)方向に一度に1増分ずつジョグします。ツールホルダーがブロックに軽く触れるまでジョグします。

ブロックはX軸とY軸では移動できますが、Z軸では移動できません。

 注意: [tool-release button]を押さないでください。Z軸が過負荷になります。

4

[POSIT]を押して、位置を表示します。

[ORIGIN]を押して、位置表示をゼロに変更します。

5

[.01/10] を押します。

Z軸を正(+)方向にジョグして、ブロックの上0.06"(1.52 mm)にします。

6

[tool-release button]を押し続けます。

適度な力で、アルミブロックを動かしてください。ブロックが動かない場合は、手順7に進みます。 ブロックが動く場合:

Z軸を負(-)方向に1刻み分の0.01”(0.254 mm)ジョグし、ブロック上0.05"(1.27 mm)にします。

[tool-release button]を押し続けます。

アルミブロックを動かしてみてください。ブロックが移動する場合は、ブロックを移動できなくなるまでこの手順を繰り返します。ブロックを移動できないまでスピンドルを移動する必要がある増分の数を記録します。増分の数は、TRPフォークから取り外す0.010"シムの数です。

 注意: これは、40テーパのTRP調整の反対です。40‑Taper TRPの場合、増分の数は追加するシムの数です。

7

[tool-release button]を解除します。

[.01/10]を押します。

Z軸を正(+)方向に1刻み分の0.01”(0.254 mm)ジョグし、ブロック上0.07"(1.78mm)にします。

8

[tool-release button]を押し続けます。

アルミブロックを動かしてみてください。TRPが適切な高さなら、適度な力を加えるとブロックが動きます。

ブロックが動かない場合:

[tool-release button]をリリースします。

Z軸を正(+)方向に1刻み分の0.01”(0.254 mm)ジョグし、ブロック上0.08"(2.03mm)にします。

[tool-release button]を押し続けます。

アルミブロックを動かしてみてください。ブロックが移動しない場合は、ブロックを移動できるまでこの手順を繰り返します。ブロックを移動させるためにスピンドルを移動した増分の数を記録します。増分の数は、TRPフォークに加える0.010"シムの数です。

 注意: これは、40テーパのTRP調整の反対です。40テーパーでは、増分の数はTRPフォークから取り外すシムの数です。

50テーパー-TRP-高さ調整-シムの取り付け

1

ブロックが動く場合:

ブロックを移動させるためにスピンドルを移動した増分の数を記録します。増分の数は、TRPフォークに加える0.010"シムの数です。

 注意: これは、40テーパのTRP調整の反対です。40テーパーでは、増分の数はTRPフォークから取り外すシムの数です。

2

ブロックが動かない場合:

ブロックが移動できなくなるまでにスピンドルを移動した増分の数を記録します。増分の数は、TRPフォークから取り外す0.010"シムの数です。

 注意: これは、40テーパのTRP調整の反対です。40‑Taper TRPの場合、増分の数は追加するシムの数です。

3

TRP を取り外します。 詳細は VMC-50テーパ-ツールリリースピストン-交換を参照してください。

非接触型エンコーダが装備されている場合、[2]エンコーダリングの損傷を防ぐためENCODER RING PROTECTOR, 50T NCE(T-0078)[1]を使用してください。

4

TRPからTRPフォーク[3]、シム[2]、スペーサー[3]を取り外します。

5

各スペーサー[1]とTRPフォーク[3]の間に正しい数のフォークシム[2]を置きます。

6

TRPスペーサー

図の順序で、ナイロンワッシャー[3]、シム[4]、スペーサー[5]からなるスタック[1]を形成します。

スタックをTRPボルト[2]の1つに置きます。これにより、シム、ワッシャー、スペーサーが揃います[6]。

電気テープ[8]を使用して、スタック[7]をまとめて保持します。TRPを取り付けるときに、テープはシムとワッシャーを所定の位置に保持します。

テープを使用して、TRPのシムの(4)等しいスタックを作成します。

7

TRP を取り付けます。詳細は  VMC-50テーパ-ツールリリースピストン-交換を参照してください。

TRPの高さが正しくなるまで"VMC-50テーパ-ツールリリースピストン(TRP)-高さ調整" そしてその "50テーパ-ツールリリースピストン-シムの取り付け"を繰り返します。

TRPの高さが正しく調整されたなら、TSCユニオンと延長チューブを取り付けます(取り外した場合)。

50テーパ-TRP-単一スイッチ-調整

1

[PARAM/DGNOS]を2回押します。

I/Oタブに移動します。

Draw Bar Open = 0 、Draw Bar Closed=1になるようにしてください。

2

[tool-release button]を押し続けます。

調整用のナットを見つけます。レンチ[1]を使用してナットを回します。

スイッチ[2]のライトが消えるまで、ナットを回します。

ナットを同じ方向に1/4回転回します。

[tool-release button]をリリース し、ライトが点灯します[3]。スイッチは正しく調整されています。

3

[tool-release button]を2回以上押します。

ボタンを押すたびに、スイッチのライト[2]が消える[2]ことを確認します。

4

[PARAM/DGNOS] を押します。

I/Oタブに移動します。

Draw Bar Closed = 1になっていることを確認してください。

 注意: 単一スイッチTRPでは、Draw Bar Closedフィールドは 1から変わりません。

5

Z軸を負(-)方向に0.01"(0.254 mm)ジョグし、ブロックから0.05"(1.27 mm)にします。

[tool-release button]を押します。

Draw Bar Open = 0になっていることを確認してください。

Z軸を負(-)方向に0.01"(0.254 mm)ジョグし、ブロックから0.06"(1.524 mm)にします。

[tool-release button]を押します。

Draw Bar Open = 1になっていることを確認してください。

スイッチの調整が正しければ、0.06"(1.52 mm)でDraw Bar Open = 1 、0.05" (1.27 mm)で = 0 になります。調整が正しくない場合は、手順2と3を繰り返します。